O que você está procurando?
N2140A Passive Probe, 10:1, 200 MHz, 2-Pack
Features a high input resistance of 10 MΩ to address a wide range of measurement needs with low probe loading
A partir de
HIGHLIGHTS
- Largura de banda CC até 200 MHz
- Comprimento do cabo: 1,3 m
- Fator de atenuação comutável entre 1:1 e 10:1
- Resistência de entrada de 1 MΩ (1:1) ou 10 MΩ (10:1)
- Entrada máxima de 150 Vrms CAT II (1:1) ou 300 Vrms CAT II (10:1)
- Capacitância de entrada de 100 pf (1:1) ou 15 pf (10:1)
- Compatível com os osciloscópios InfiniiVision da Keysight com 1 MΩ de entrada
N2140A é uma ponta de prova passiva de baixíssimo custo da Keysight, com fator de atenuação comutável entre 10:1/1:1 e até 200 MHz de largura de banda. Ela tem uma resistência de entrada alta de 10 MΩ (comutável para 1 MΩ) para diversas necessidades de medição que exigem baixo carregamento. A ponta de prova pode ser ajustada para compensação em baixa e alta frequência. Para melhores resultados, compense sua ponta de prova conforme as características do seu osciloscópio. Esta ponta de prova é compatível com os osciloscópios InfiniiVision da Keysight com 1 MΩ de entrada.
Interested in a N2140A?
Featured Resources for N2140A Passive Probe, 10:1, 200 MHz, 2-Pack
Want help or have questions?