HIGHLIGHTS

  • Capacidade de zerar e calibrar enquanto estiver conectado ao DUT
  • Ampla faixa dinâmica, de -35 dBm a +20 dBm, para medições de potência de pico
  • Fatores de calibração, linearidade e dados de correção de temperatura e largura de banda são armazenados na EEPROM
  • Conector 2,4mm de precisão, por padrão
  • Cabo do sensor fixo no sensor. Comprimentos de cabo disponíveis são 1,5m (5ft) e 3m (10ft)

Os sensores N192XA são os primeiros a fornecer capacidade de zerar e calibrar internamente, por meio da integração de uma fonte de referência CC e circuitos de comutação no sensor de potência. Esse recurso elimina as múltiplas conexões associadas com o uso de uma fonte de calibração externa, minimizando o desgaste do conector, tempo de teste e incerteza de medição.

Wideband Power Sensor

Interested in a N1924A?

Featured Resources for N1924A Wideband Power Sensor, 50 MHz to 40 GHz

Veja todos os recursos

Veja todos os recursos

Want help or have questions?