O que você está procurando?
Módulo de amostragem simultânea de 4 canais DAQM909A para DAQ970A e DAQ973A
4 Channel Simultaneous Sampling Module for DAQ970A and DAQ973A.
A partir de
DESTAQUES
- Amostragem simultânea em 4 canais com entradas diferenciais
- Taxas de amostragem de até 100 KSa/s (no domínio da frequência) e até 800 KSa/s (no domínio do tempo) com resolução de 24 bits
- Intervalo de entradas diferenciais selecionável até 36 Vpk
- Fonte de corrente IEPE (2mA - 4mA)
- Canal/memória de aquisição, 16 MSa a 48 MSa
O módulo DAQM909A da Keysight permite que os sistemas de aquisição de dados DAQ970A e DAQ973A realizem uma aquisição de dados dinâmica para aplicações como distorção de harmônicos e ruído, análise de potência e caracterização acústica de dispositivos eletromecânicos.
Cada canal pode ser programado independentemente para um dos quatro modos de entrada e configurações de fonte de corrente. Três desses módulos, combinados em um único mainframe, podem fornecer 12 canais de digitalização simultânea.
O produto padrão inclui:
- 1 DAQM909A, Módulo de amostragem simultânea com 4 canais
- 1 certificado de teste funcional
Para obter mais informações sobre o DAQ, acesse a página de aquisição de dados (DAQ) da Keysight.
Interested in a DAQM909A?
Featured Resources for DAQM909A 4 Channel Simultaneous Sampling Module for DAQ970A and DAQ973A
Want help or have questions?