AresONE T400GD-4P-QDD, alta densidade, desempenho total

O Keysight AresONE T400GD-4P-QDD é um modelo de chassi fixo de alta densidade, com quatro portas e desempenho total, que possui interfaces físicas QSFP-DD 400GE integradas e suporte às camadas 1 a 3.

prod_image
  • Interface

    QSFP-DD

  • Interface speed modes

    400GE, 200GE, 100GE, 50GE

  • Model

    T400

  • Nível de desempenho

    Full

  • Ports

    4

  • Physical Ports

    4

Pronto para um orçamento

Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.

Destaques

  • Economize energia, refrigeração e espaço no rack com uma solução de teste compacta de oito portas 400GE QSFP-DD Layers 1 – 3.
  • Valide dispositivos com alto número de portas quanto a desempenho, escalabilidade e interoperabilidade com recursos de teste multivelocidade 400GE, 200GE, 100GE e 50GE com o aplicativo de teste Keysight IxNetwork Layers 2 – 3.
  • Obtenha resultados de teste mais rápidos para elementos essenciais de teste 400GE, como distribuição de erros de símbolo de correção de erros avançada (FEC), injeção e estatísticas de erros FEC e análise de histograma de olho do receptor PAM4 (Rx).
  • Acelere o desenvolvimento de hardware e os testes de interoperabilidade com o testador de taxa de erros de bits (BERT) da camada 1, a subcamada de codificação física (PCS) e os recursos de teste de transmissão/receptor (Tx/Rx) FEC usando o Keysight IxSuiteStore.
  • Teste e valide a infraestrutura de rede de missão crítica com o AresONE, aprimorando a solução de teste Keysight K400 400GE QSFP-DD.