O que você está procurando?
8495D Manual Attenuator, 26.5 GHz, 70 dB, 10-dB Steps
Provides attenuation in 10-dB steps from 0 to 70 dB for exceptional repeatability and reliability
A partir de
HIGHLIGHTS
Desempenho RF superior
- Faixa de frequência: CC até 26,5 GHz
- Perda de inserção a 0 dB: 0,4 dB + 0,09 dB/GHz
- SWR máximo: 1,6 a 12,4 GHz, 1,9 a 18 GHz e 2,2 a 26,5 GHz
Repetibilidade e vida útil
- Duração da repetibilidade: máximo de 0,03 dB, por 5 milhões de ciclos por seção (típico)
- 5 milhões de ciclos por seção
Manuseio de potência
- Máxima potência de entrada RF: 1W (média), 100 W (pico)
Recursos
- Tipo de conector: 3,5 mm fêmea
O atenuador de passo manual 8495D da Keysight, de CC até 26,5 GHz, oferece repetibilidade e confiabilidade excelentes. A atenuação é fornecida em passos de 10 dB e de 0 a 70 dB. Molas em lâmina de precisão, envoltas em ouro, garantem longa vida (mais de 5 milhões de ciclos) e alta repetibilidade do atenuador (normalmente 0,01 dB). Para melhorar a precisão da medição, está disponível a rastreabilidade de dados ao NIST (SWR e atenuação), como opção UK6. É possível realizar combinações personalizadas de atenuadores de passo/comutadores. Os kits de interconexão 11716A/B/C da Keysight oferecem rápida conexão em série dos atenuadores de passo 8494/5/6/7 da Keysight, de 1 dB e 10 dB, para obter uma maior faixa dinâmica com passos de 1 dB.
Interested in a 8495D?
Featured Resources for 8495D Manual Attenuator
Want help or have questions?