O que você está procurando?
34924A Multiplexador com relés reed com 70 canais, para 34980A
Multiplexador com relés reed com 70 canais, para 34980A
A partir de
Multiplexador de alta densidade e velocidade que pode comutar até 150 Vpico, 0,5 A, com taxas de varredura de até 500 canais/s para o DMM interno.
HIGHLIGHTS
- 70 canais a 2 fios
- Combine configurações a 2 e 4 fios
- Relés reed de alta velocidade com contador de relés
- Varredura de 500 canais/s
- Comutação de ±150 Vpico, 0,5 A; corrente nominal de 1,5 A
O módulo Keysight 34924A, destinado para uso com a unidade multifuncional de comutação e medição 34980A, é um multiplexador de alta velocidade para varreduras de uso geral. Ele emprega relés reed para alcançar taxas de varredura de até 500 canais/segundo. Utilize este módulo para alto rendimento em aplicações de testes automatizados, como também em registros de dados e monitoramento de tarefas de alta velocidade.
Canais a 2 e 4 fios podem ser combinados no mesmo módulo. Conectores Dsub de 78 pinos possibilitam o uso com cabos padrões, blocos de terminais ou soluções de interconexão em massa.
- Saiba mais com os vídeos com 10 dicas de comutação e medição
- Não tem certeza se esse é o módulo certo? Compare todos os módulos, lado a lado.
Amplie as Capacidades
Want help or have questions?