O que você está procurando?
34901A Módulo multiplexador com 20 canais (2 e 4 fios) para 34970A/34972A
Módulo multiplexador com 20 canais (2 e 4 fios) para 34970A/34972A
A partir de
O módulo Keysight 34901A para as unidades de aquisição e comutação de dados 34970A e 34972A é o multiplexador mais versátil para varreduras de uso geral.
HIGHLIGHTS
- Multiplexador com 20 canais
- Varredura a 2 e 4 fios
- Comutação de 300 V
- Varredura de 60 canais/s
- Junção de referência do termopar integrada
O módulo Keysight 34901A para as unidades de aquisição e comutação de dados 34970A e 34972A é o multiplexador mais versátil para varreduras de uso geral. Ele combina comutação densa multifuncional com taxas de varredura de 60 canais/s, para diversas aplicações de aquisição de dados.
Canais a 2 e 4 fios podem ser misturados no mesmo módulo. Duas entradas adicionais (22 canais no total) encaminham até 1 A de corrente para o DMM interno, possibilitando medições de correntes CA e CC, sem a necessidade de resistores shunt externos.
Produto padrão inclui:
- 1 módulo multiplexador com 20 canais 34901A
- 1 Certificado de calibração
Produtos falsificados foram encontrados no mercado. Para garantir que você está comprando um produto Keysight com a qualidade e o desempenho esperados, compre apenas através dos distribuidores autorizados da Keysight. Clique no botão "Como comprar" para encontrar os distribuidores autorizados.
Amplie as Capacidades
Want help or have questions?