O que você está procurando?
335MEM2U Atualização de memória de 16M para os geradores de formas de onda da série 33500B com 2 canais
Atualização de memória de 16M para os geradores de formas de onda da série 33500B com 2 canais
A partir de
A opção 335MEM2U adiciona memória de 16M amostras por canal para captura de formas de onda mais longas nos geradores de formas de onda da série 33500B, com 2 canais, 20 e 30 MHz e com capacidade para formas de onda arbitrárias.
Buy Online and Save on Basic Bench Instruments
Save 10% on all eligible waveform generators for a limited time when you buy online. Use promo code: 7.933BBI.
HIGHLIGHTS
A opção 335SECU habilita segurança de arquivo e NISPOM aos geradores de formas de onda da série 33500B, com 1 e 2 canais. Seus recursos incluem um comando de painel frontal para apagar os dados da memória, desabilitar capadidade de escrita do USB do painel frontal aos dispositivos externos e desabilitar a capacidade de controle remoto do instrumento através da webpage LXI.
Opções disponíveis para os seguintes modelos: 33509B, 33510B, 33511B, 33512B, 33519B, 33520B, 33521B e 33522B.
Peça como: 335SECU
Conteúdos da atualização: receba o certificado de direito, registre via website da Keysight e obtenha código de software para habilitar a atualização
Ajustes necessários: nenhum
Requisitos adicionais: nenhum
Instalado por, tempo de instalação estimado: usuário, 30 minutos
Amplie as Capacidades
Want help or have questions?