Use the probe identification feature to automatically configure the oscilloscope for probe attenuation

HIGHLIGHTS

  • Largura de banda: 500 MHz
  • Tempo de subida do sistema (calculado): <700 ps
  • Fator de atenuação: 10:1
  • Resistência de entrada 2,2 MΩ (quando terminada em 1MOhm)

A ponta de prova passiva Keysight 10073D é a nossa ponta de prova de 500 MHz mais robusta, com uma fator de atenuação de 10:1 e alta impedância de entrada de 2,2 MΩ, ideal para uso geral. Ponta de prova passiva com ampla largura de banda para a série 6000 de 300 MHz - 1 GHz e osciloscópios das séries 7000, 8000 e 9000. A identificação da ponta de prova configura o osciloscópio automaticamente para a atenuação da ponta de prova.

Os seguintes acessórios estão inclusos: ponta retrátil em formato gancho; etiquetas de identificação nas cores laranja, branca, azul e verde; baioneta de aterramento; ponta para medição CI; ferramenta de ajuste e um terminal de aterramento com clipe jacaré.

  • Largura de banda: 500 MHz
  • Tempo de subida do sistema (calculado): <700 ps. fator de atenuação: 10:1
  • Resistência de entrada: 2,2 MΩ (quando terminada em 1 MΩ)
  • Capacitância de entrada: ~12pF
  • Entrada máxima (CC + CA pico):
  • Classificação de segurança: 500 V CAT I
  • Categoria de segurança 300 V CAT II
  • Razão de compensação: 6-15 pF
     

Amplie as Capacidades

Want help or have questions?