Osciloscópio da série XR4, 350 MHz, 2 canais analógicos, sinal misto com gerador de formas de onda integrado

A série 4000 X possui tela de 12,1 polegadas, tecnologia de tela sensível ao toque capacitiva, acionamento por toque InfiniiScan Zone, taxa de atualização de 1 milhão de formas de onda/segundo, tecnologia de memória inteligente MegaZoom IV e memória segmentada padrão.

prod_image
  • Display size

    12.1 inch

  • Maximum memory depth

    4 Mpts

  • Analog channels

    2

  • Digital channels

    16

  • Maximum sample rate

    5 GSa/s

  • ADC resolution

    8 bits

  • Brands included

    4000 Series

  • Maximum bandwidth

    350 MHz

Pronto para um orçamento

Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.

Destaques

  • 350 MHz
  • 2 canais analógicos mais 16 canais digitais
  • Visualize facilmente os sinais na grande tela sensível ao toque capacitiva de 12,1 polegadas
  • Isole sinais em segundos com o exclusivo acionamento por toque Zone
  • Capture mais dados com 4 Mpts de memória e memória segmentada padrão
  • Veja mais detalhes do sinal com uma taxa de atualização de 1.000.000 wfms/s
  • Expanda suas capacidades de medição com total capacidade de atualização: adicione largura de banda, gerador de forma de onda arbitrária de canal duplo de 20 MHz, DVM de 3 dígitos, disparador e análise serial e teste de máscara a qualquer momento.

O que está incluído:

  • Pacote de software incorporado (D4000GENB)
  • Histogramas de forma de onda e medição
  • Geradores duplos de forma de onda arbitrária
  • Análise da resposta em frequência
  • Suporte técnico KeysightCare
  • Garantia de 3 anos (90 dias para acessórios sem número de série, como sondas passivas)
  • Certificado de calibração, intervalo de calibração de 2 anos
  • Uma sonda passiva N2894A de 700 MHz (atenuação de 10:1) por canal
  • Um cabo MSO N2756-60001 de 16 canais digitais
  • Interface localizada, sobreposição do painel frontal e sistema de ajuda integrado em inglês, chinês (simplificado e tradicional), francês, alemão, italiano, japonês, coreano, português, russo e espanhol.
  • Cabo de alimentação localizado
  • Tampa do painel frontal
  • CD de documentação contendo guia do usuário, guia de serviço e manual do programador localizados

Baixe o aplicativo BenchVue Basic gratuitamente para controlar seus instrumentos.