Família de produtos medidores LCR portáteis

Teste preciso e confiável de componentes passivos em campo

Os medidores portáteis de capacitância e LCR da classe ZA1 da Keysight incluem a série U1700. Eles combinam portabilidade com precisão, oferecendo medições confiáveis e fáceis de usar para testes e solução de problemas em movimento. Projetados para verificações rápidas em laboratório, campo ou chão de fábrica, esses medidores fornecem resposta rápida e medições precisas de capacitância, indutância e resistência. Compactos, mas capazes, eles atendem a uma ampla gama de necessidades de teste de componentes com desempenho confiável onde quer que seu trabalho o leve. Escolha uma de nossas configurações populares ou crie a que você precisa para sua aplicação. Precisa de ajuda para selecionar? Confira os recursos abaixo.

Compacto e portátil

Leve e ergonomicamente projetado com layout intuitivo dos botões e controles acessíveis com o polegar, permitindo medições com uma só mão, facilitando a operação em espaços apertados.

Identificação automática de componentes

Detecta automaticamente o tipo de componente passivo conectado — seja um resistor, capacitor, indutor ou diodo — e exibe instantaneamente os resultados de medição correspondentes.

Visor duplo retroiluminado

Possui um visor duplo retroiluminado que melhora a visibilidade em ambientes com pouca luz e permite a visualização simultânea de vários parâmetros de medição.

Bateria de longa duração

Oferece até 16 horas de operação contínua com uma única carga ou conjunto de baterias, reduzindo o tempo de inatividade e garantindo desempenho ininterrupto em ambientes remotos.

prod_image
  • Target DUT

    LCR Components, Capacitors

  • Frequência máxima

    1 kHz até 100 kHz

  • Capacitance range

    20 pF to 20 mF, 1000 pF to 199.99 mF, 200 pF to 20 mF

Perguntas frequentes