무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
M5201A PXIe 하위 변환기: 4채널, 2-16 GHz RF, 0.01-2.4 GHz IF
2 ~ 16 GHz RF 입력 주파수 범위와 0.01 ~ 2.4 GHz IF 범위의 단일 슬롯 PXle 낮은 IF 하위 변환기 모듈
주요 특징
2채널, 2-16 GHz, 0.01-2.4 GHz IF
M5201A는 RF/IF 채널 4쌍과 단일 공유 내장 로컬 오실레이터(LO)가 있는 단일 슬롯 PXIe 낮은 IF 하위 변환기 모듈입니다.
- 단일 슬롯 PXle 모듈
- 2 ~ 16 Ghz의 RF 입력
- 10 MHz ~ 2.4 GHz의 중간 주파수
- 내장 로컬 오실레이터
- M9046A 섀시에서 -QS1 옵션과 사용 시 최소한의 위상 노이즈 및 드리프트
주요 사양
ADC resolution
N/A
대역폭
2.4 GHz
Bus
PXIe Peripheral Module (x8 Gen 3)
폼 팩터
PXIe
Modular
Frequency Range
2 GHz to 16 GHz
최대 샘플링 속도
N/A
ADC resolution
대역폭
Bus
폼 팩터
Frequency Range
최대 샘플링 속도
N/A
2.4 GHz
PXIe Peripheral Module (x8 Gen 3)
PXIe
Modular
2 GHz to 16 GHz
N/A
더 보기
M5201A 소프트웨어
M5201A에는 하위 변환기 모듈에 간단한 인터페이스를 제공하는 소프트 전면판(SFP)이 있습니다. 이 전면판은 장비의 기본 작동을 다루며 처음 사용할 때 소프트웨어 프로그래밍을 시작하기 전에 장비에 익숙해지는 데 특히 유용합니다. 또한 시스템을 디버그하고 드라이버 호출을 모니터링하는 기능도 제공합니다.
M5201A는 IVI.NET, IVI-C 및 IVI-COM 드라이버와 함께 제공되므로 일반적인 테스트 개발 환경에 쉽게 통합할 수 있습니다. 또한 Python 인터페이스도 모듈과 함께 제공됩니다.
5201A에 관심이 있으십니까?
M5201A 하위 변환기의 기능 확장
관련 리소스
다른 도움이 필요하십니까?