무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
D6000GENB, 6000 X-시리즈용 임베디드 분석 소프트웨어
마스크 한계 테스트, 주파수 응답 분석, 향상된 HDTV 비디오 분석과 함께 6000 X-시리즈 오실로스코프에서 I²C, SPI, RS232/422/485/UART, I²S, USB PD 트리거 및 디코딩 지원
주요 특징
- I²C, SPI, RS232/422/485/UART, I²S 및 USB PD 시리얼 버스에 대한 트리거링 및 분석을 위한 가장 빠른 스루풋 오실로스코프 솔루션
- 다중 버스 디코드 트리거링 및 리스팅 디스플레이
- 2, 3, 4선 SPI 시리얼 프로토콜 트리거 및 분석 수행
- 시리얼 데이터 파형과 온스크린 시리얼 디코드 시간 상관 관계
- 이 패키지는 I²C, SPI, RS232/422/485/UART, I²S 및 USB PD 시리얼 트리거와 디코드, 마스크 한계 테스트, 주파수 응답 분석(Bode 플롯) 및 향상된 HDTV 비디오 테스트를 지원합니다. 모든 6000 X-시리즈 오실로스코프에 기본으로 고급 연산 기능이 제공됩니다
키사이트의 InfiniiVision 6000 X-시리즈 오실로스코프용 임베디드 소프트웨어 패키지는 오늘날의 임베디드 및 혼합 신호 설계에서 가장 일번적으로 사용되는 시리얼 버스의 광범위한 프로토콜 트리거링 및 디코딩을 지원합니다. 이 패키지는 또한 오늘날의 전자 설계를 테스트하는 데 도움이 되는 마스크 테스트 및 주파수 응답 분석을 비롯한 기타 고급 분석 기능도 지원합니다.
무료 체험판
D6000GENB에 대한 30일 체험판 라이센스를 다운로드하십시오.
D6000GENB 임베디드 분석 소프트웨어 옵션은 키사이트 InfiniiVision 6000 X-시리즈 오실로스코프의 라이센스 파일로 활성화됩니다.
D6000GENB에 관심이 있으신가요?
6000 X-시리즈용 임베디드 분석 소프트웨어의 역량 확대
소프트웨어
특집 리소스: D6000GENB, 6000 X-시리즈용 임베디드 분석 소프트웨어
다른 도움이 필요하십니까?