Können wir Ihnen behilflich sein?
PathWave ADS Core & EM-Design & Layout & HSD Ckt Sim & PIPro W3623B
Ein schlüssiger PI-Workflow für ein vorausschauendes, produktives und aufschlussreiches Design
Vertrieben durch:
- Autorisierte Vertriebspartner
- Keysight Direct Sales
W3623B is a Power Integrity bundle, equipped with high-speed serial channel simulation. The EM analysis in PIPro is faster than general purpose EM tools.
Highlights
PathWave ADS Core & EM Design & Layout & HSD Ckt Sim & PIPro W3623B beinhaltet:
- PIPro EM-Analyse
- DC IR-Abfall-Analyse, AC-Impedanz, & elektrothermische Analyse
- Transient/Faltung
- Kanalsimulation
Bei W3623B handelt es sich um ein auf Leistungsintegrität ausgerichtetes Paket, das zusätzlich mit einer seriellen Hochgeschwindigkeitskanal-Simulation ausgestattet ist. Die EM-Technologien in PIPro sind schneller und effizienter als EM-Universal-Tools. Entwickelt für Gebrauchstauglichkeit durch Nutzung einer gemeinsamen grafischen Benutzerschnittstelle in ADS, die speziell auf die PI-Analyse ausgelegt ist. Dadurch sind Sie in der Lage, Ihre Simulation mühelos einzurichten, EM-Modelle zu extrahieren und einen Teststand nahtlos für eine vollständige PI-Ökosystemanalyse zu exportieren. Sparen Sie mit einer gemeinsamen Umgebung für sowohl EM- als auch PI-Analysen auf Schaltungsebene erheblich viel Zeit. Dieses Paket beinhaltet HSD-Kreislauf-Simulationen, die Kreislaufsimulation, Kanalsimulation, Controlled Impedance Line Designer (CILD) und Via-Designer enthalten.
Extend the Capabilities of Your Product
Want help or have questions?