Oszilloskop UXR0804A der Infiniium UXR-Serie: 80 GHz, 4 Kanäle
Das UXR0804A ist das Echtzeitoszilloskop der Infiniium UXR-Serie mit 80 GHz und 4 Kanälen
Vertrieben durch:
- Autorisierte Vertriebspartner
- Keysight Direct Sales
Das UXR0804A ist das Echtzeitoszilloskop der Infiniium UXR-Serie mit 80 GHz und 4 Kanälen
HIGHLIGHTS
- 80 GHz Bandbreite, aufrüstbar auf 110 GHz
- 4 Kanäle mit voller Bandbreite
- Abtastrate von 256 GSa/s auf allen Kanälen
- Speicher von bis zu 2 Gpts
- 10 Bit ADC
- Optionales Kalibriermodul zur Selbstkalibrierung vor Ort
- Geschützte 1-mm-Eingänge mit neuer Schnittstelle AutoProbe III
- Inklusive Highspeed-SDA und Taktrückgewinnung
- Inklusive benutzerdefinierter Funktionen
- Indiumphosphid-Prozess und -Chipsätze (InP)
- USB-Tastatur und -Maus
- Adapter – geschützte 1 mm Buchse zu 1 mm Buchse
- Schraubenschlüssel, 2 mm dick, doppelseitig, passend für 6 mm und 7 mm
- Drehmomentschlüssel, 4 in-lb, 6 mm, offen
- Drehmomentschlüssel, 8 in-lb, 5/16 Zoll
- Zweiseitiger Drehmomentschlüssel, 4 und 10 in-lb, 14 mm, offen
- Koax-Adapter, gerade, 2,92 mm Klinke auf 2,40 mm Klinke, 50 Ω, 40 GHz
- Steckerschutzadapter – geschützte 1 mm Buchse zu 2,92 mm Buchse
- ESD-Matte mit Handgelenkband und Kabel
- Fersenriemen-Masseband
Extend the Capabilities of Your Product
Want help or have questions?