Oszilloskop UXR0051AP der Infiniium UXR-Serie: 5 GHz, 1 Kanal, 1 mm Eingänge
Das UXR0051AP ist das Echtzeitoszilloskop der Infiniium UXR-Serie mit 5 GHz, 1 Kanal und 1 mm Eingang
Vertrieben durch:
- Autorisierte Vertriebspartner
- Keysight Direct Sales
Das UXR0051AP ist das Echtzeitoszilloskop der Infiniium UXR-Serie mit 5 GHz, 1 Kanal und 1 mm Eingang
HIGHLIGHTS
- 5 GHz Bandbreite
- 1 Kanal mit voller Bandbreite
- 10 Bit ADC
- Abtastrate von 256 GSa/s auf allen Kanälen
- Speicher von bis zu 2 Gpts
- Aufrüstbar auf 110 GHz
- Optionales Kalibriermodul zur Selbstkalibrierung vor Ort
- Inklusive High-Speed-SDA und Taktrückgewinnung
- Inklusive benutzerdefinierter Funktionen
- 1 mm Steckereingänge
- Tastatur 319X157X20-mm
- Optische Maus, USB, 2 Tasten, 1 Scrollrad
- Steckerbaugruppe – 3,5 mm Buchse zu Buchse
- Adapter – geschützte 1 mm Buchse zu 1 mm Buchse
- Adapter – geschützte 1 mm Buchse zu 1,85 mm Buchse
- Adapter – geschützte 1 mm Buchse zu 2,92 mm Buchse
- Schraubenschlüssel – 2 mm dick, doppelseitig, passend für 6 mm und 7 mm
- Schraubenschlüssel – 2 mm dick, doppelseitig, passend für 8 mm an beiden Enden
- Schraubenschlüssel – Drehmoment 8lb-in, 5/16 Zoll
- Schraubenschlüssel – Drehmoment 4-in-lb 6 mm – offenes Ende, Goldgriff
- Schraubenschlüssel – Drehmoment Spezial doppelseitig 14mm - offenes Ende 4 und 10-in-lb
- Fersenriemen-Masseband
- Kabel für ESD-Matte
Extend the Capabilities of Your Product
Want help or have questions?