10 MHz bis 13,5 GHz, 2 und 4 Ports, eine oder zwei Quelle(n).

HIGHLIGHTS

  • Vereinfachen Sie Ihre Teststände, indem Sie Racks und Gerätestapel ersetzen
  • Steigern Sie Ihre Produktivität mit der am besten integrierten und flexibelsten Mikrowellen-Test-Engine mit einem einzelnen Anschluss
  • Reduzieren Sie die Testzeit mit dem weltweit größten Angebot an Messanwendungen mit einem einzelnen Anschluss
  • Testen Sie präzise die lineare und nichtlineare Bauteilcharakterisierung mit fortschrittlicher Fehlerkorrektur
  • Erhalten Sie schnelleren Einblick in das Verhalten von Komponenten mithilfe eines Multi-Touch-Displays und einer intuitiven Benutzeroberfläche
Im Umfang enthalten:
  • Schnellstartanleitung
  • Kalibrierschein
  • 3 Spulen (Ferritkern)

Extend the Capabilities of Your Product

Want help or have questions?