N1078A Optische/elektrische Taktrückgewinnung bietet standardkonforme Taktrückgewinnungsfunktionen für optische Singlemode- sowie elektrische Signale von 125 MBd bis zu 64 GBd PAM4 und NRZ

Highlights

  • Datenratenbereich von 125 MBd bis 64 GBd (kontinuierlich) bei elektrischen und optischen NRZ- und PAM4-Datensignalen
  • Normenkonforme Taktrückgewinnung ("Golden PLL") mit einstellbarem Peaking und Schleifenbandbreite bis 20 MHz
  • Erkennung von verschlechterten Signalen ("geschlossene Augen") mit Hilfe eines eingebauten variablen Equalizers (Option EVA)
  • Gewinnen Sie mit der Jitter-Spektrum-Analyse (Option JSA) Einblick in die Ursache(n) für Jitter
  • Führen Sie konforme PLL-Bandbreiten- und Spitzenwertmessungen mit der N1010300A FlexPLL Application Software und der N1081PLCA PCI Express PLL Test Application durch

Was enthalten ist:

  • USB-Kabel (für den Anschluss an den DCA-X-Mainframe oder den vom Benutzer bereitgestellten PC)
  • Netzkabel

Extend the Capabilities of Your Product

Want help or have questions?