Können wir Ihnen behilflich sein?
Empfohlene Suchanfragen
No product matches found - System Exception
Passende Inhalte
PulsFunktions Arbiträrsignal Rauschgenerator 81150A
Quad versatility, optimum signal fidelity
Vertrieben durch:
- Autorisierte Vertriebspartner
- Keysight Direct Sales
Highlights
Ein integriertes Messgerät für präzise und vielseitige Tests
Der Puls-/Funktions-/Arbiträrsignal-/Rauschgenerator Keysight 81150A ist ein hochgradig präziser Pulsgenerator, erweitert durch vielseitige Signalerzeugungs-, Modulations- und Verzerrungsfunktionen, um Ihr Bauteil an die Grenzen zu bringen. (Dieselben integrierten Funktionen mit einer Impulsfrequenz von bis zu 330 MHz und Sinusfrequenz von bis zu 500 MHz finden Sie beim Keysight 81160A.)
- Der Pulsgenerator garantiert reproduzierbare Tests mit präzisen Signalen und unübertroffener Timing-Stabilität
- Der Rauschgenerator kombiniert zwei erforderliche Extreme: Zufälliges Rauschen und wiederholbares Rauschen mit sehr langen Wiederholraten, um die Problemermittlung zu vereinfachen
- Der Arbiträrsignalgenerator bietet vielseitige Signale und Modulationsfunktionen, mit denen das Signal an Ihre Bauteilanforderungen angepasst werden kann
- Der arbiträre bitförmige Mustergenerator (optional) ermöglicht ideale und verzerrte Muster mit bis zu 120 Mbit/s
Engineered for the Best Signal Generation
The 81150A stresses your device limits for a vast spectrum of applications, including digital and mixed-signal device test, radar distance test, and sensor simulation.
- Accurate signals test your device and not your signal source
- Versatile waveform and noise generation to meet your stress test challenges today and tomorrow
- Plug-and-play solution with everything integrated into one instrument to minimize cabling, space, and test time
Key Specifications
Number of Outputs
2
Amplitude
50 mV to 5 Vpp
Data Capabilities
Yes
Frequency Range
240 MHz
Signal Type
n/a
Number of Outputs
Amplitude
Data Capabilities
Frequency Range
Signal Type
2
50 mV to 5 Vpp
Yes
240 MHz
n/a
Mehr anzeigen
Standard Configurations
Prev
Next
Interested in a 81150A?
Extend the Capabilities of your 81150A Pulse Function Arbitrary Noise Generator
Featured Resources
Want help or have questions?