Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
繁體中文 繁體中文
請確認
Confirm your country to access relevant pricing, special offers, events, and contact information.
Simplify wideband characterization. Save up to 15% on aerospace and defense component testing.
使用50+ GHz探頭為 802.3ck 和 PCIe® 6.0 設計提供更快速、更靈活的測試。
Get your choice of two free software applications with the purchase of an HD3 Oscilloscope.
為無線和雷達提供高達 4 GHz 帶寬的即時準確分析。
在低電流解析度下獲得更深入的測量洞察。
探索我們訊號源和分析儀的精度、性能和緊湊設計。
ADS透過標準化工作流程,優化設計驗證與合規測試。
最先進的射線追蹤解決方案,專為快速準確地創建特定場景的RF傳播模擬而設計。
使用高速AWG,為數位和光通訊標準實現200+ Gbaud多級調製訊號。
配備額外記憶體與儲存,NPB 可運行 Keysight 的 AI 安全與效能軟體及 AI 堆疊。
探索精心制定的支援計劃,優先助您快速創新。
博覽工程師知識庫以勤學不輟
Keysight Learn 提供有關感興趣主題的沉浸式內容,包括解決方案、博客、活動等。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
1
Keysight 54624A 100 MHz 示波器將提供您所需要的頻道數與量測能力,包括 MegaZoom 深度記憶體、高清晰度顯示器與彈性的觸發,尤其適合包含較多類比成份的設計。不論您要測試含 4 個輸入的設計,例如防震剎車,或要監控電源供應器的多個輸出,這台 4 頻道示波器都可協助您輕易地執行除錯與驗證工作。