何をお探しですか?
EDA 2025 Launch Event
We are ready to share the latest release of our electronic design automation (EDA) software suites.
マルチテクノロジーシミュレーション用 EDA プラットフォーム
キーサイト ADS は、単一用途のアンプから複雑なRFモジュール、高速デジタル基板に至るまで、高周波および高速デジタル物理層コンポーネントを設計するための最高のEDAプラットフォームです。 ADS は、RF/マイクロ波、シグナルインテグリティー・パワーインテグリティー、電源・パワーエレクトロニクス、量子回路設計用のソフトウェアバンドルを提供しています。
- チップ、パッケージング、インターコネクト、シールド、ボード、入出力コネクタを含むマルチテクノロジーの 3次元統合実装。
- 優れた回路、電磁界、電熱、統計解析技術により、ハードウェアの試作前に精確なシミュレーションを保証し、不要な手戻りを削減します。
- Python スクリプトにより、外部アプリケーションとの統合・自動化を設計プロセスに柔軟に導入できます。
- 確な 3次元ヘテロジニアス統合モジュール設計向けシームレスな電磁界 (EM)・回路の協調シミュレーション。
- 人工知能 (AI) と機械学習 (ML) により、測定または公開されたデータからシミュレーション モデルを生成します。
- OpenAccess アーキテクチャは、世界で最も広く使用されている IC および電子設計用のオープン リファレンス データベースであり、非可逆なデータベース変換を行わずに EDA ツール間の相互運用性を実現します。
EDA 2025 発表イベント
これらの短いビデオを見て、5G および AI インフラストラクチャの設計作業に役立つ Keysight EDA のイノベーションをご覧ください。その後、お住まいの地域でのローンチ イベント ウェビナーに登録してください。ウェビナーが始まったら、ご希望のディスカッション トピックを選択してください。
物理密度の共同設計とマルチテクノロジーワークフローを実現
無線周波数 (RF) アプリケーションがミリ波 (mmWave) 周波数に移行するにつれて、統合が高密度化しています。この高密度化により、マルチテクノロジー RF モジュールを正しく組み立て、シミュレーションし、検証する複雑さが増しています。Keysight の ADS は、RFIC、MMIC、パッケージ、PCB、アンテナをマルチテクノロジー モジュールに統合する 3D ヘテロジニアス統合 (3DHI) を可能にすることで、コストのかかるハードウェア障害を削減します。
高速デジタルデザインの課題をADSで克服
プリント基板 (PCB) の周波数と速度が増加するにつれて、信号と電力の整合性がますます重要になっています。伝送線路の影響に関連する損失は、電子デバイスの故障の原因となる可能性があります。ボードを正確にシミュレートするには、トレース、ビア、および Chiplets UCIe や BoW などの最新の相互接続をモデル化する必要があります。標準駆動の集積回路設計と、電力と信号の整合性の解析用にカスタマイズされた電磁シミュレータを使用して、PCB 設計の高速リンク パフォーマンスを改善します。
ADSがパワーコンバーター設計の信頼性を向上
電源、ソーラーインバーター、電気自動車の普及により、パワーデバイスの設計効率を向上させる必要性が高まっています。この効率向上を実現する技術として、シリコンカーバイドや窒化ガリウムなどのワイドバンドギャップ材料が注目されています。最新の材料やスイッチング電源のモデリングを活用することで、パワーデバイス設計を最適化し、効率を最大化します。
量子チップの開発を加速する
量子チップの需要が増大する中、開発を加速させるためには革新的な量子設計が欠かせません。マイクロ波エンジニアが直感的に使えるツールを活用し、効率を高めつつコストを抑えることが可能です。量子技術競争の最前線に立つために、最先端の設計を取り入れ、コンピューティングをはじめとする様々な分野でブレイクスルーを実現します。スピードと精度で可能性を現実に変える量子設計で未来を切り開きましょう。
Advanced Design System(ADS) バンドル
ADS製品の詳細情報はこちら 構成ガイドを表示
Advanced Design System(ADS)の機能を拡張
ソフトウェアエンタープライズ契約
キーサイトのソフトウェアエンタープライズ契約を利用して、会社の継続的な価値を獲得してください。 エンタープライズ契約では、キーサイトの幅広いソフトウェアポートフォリオを再組み合わせが可能なライセンスプールを介して、柔軟かつ費用対効果の高い方法で利用できます。
イノベーションへの投資を保護
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。